HUBBELL CANADA
RccCutter_Photo_ColorRGB

Coupe-câbles à cliquet, ACSR, CU/AL, 0,74"., RCC336

Marque: Burndy

No de catalogue: RCC336

Coupe-câbles à cliquet, coupe jusqu'à 336 kcmil ACSR, jusqu'à 500 kcmil d'aluminium, jusqu'à 350 kcmil de cuivre.

  • Patented high strength steel blades
  • Quick release, bi-directional ratchet mechanism
  • Rapid blade advance
  • Lames en acier brevetées à haute résistance 
  • Mécanisme à cliquet bidirectionnel à dégagement rapide 
  • Avance rapide de la lame

Général

Application

Découpage

Application - pour utilisation sur

ACSR, Aluminum, Copper Cable

Catalog Number

RCC336

Indicateur EU RoHs

Yes

Type

Cutter

Type d'outil

Ratchet Cable Cutter

UPC

781810459980

UPC 14 Digit GTIN

00781810459980

Dimensions

Diamètre de l'isolant de câble - maximum

1.25 in

Dimensions

10.5 po x 3.5 po x 1.25 po

Hauteur

1.25 in

Largeur

3.5 in

Longueur

10.5 in

Poids

1.2 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Contenu de l'emballage

Tool only