HUBBELL CANADA
Image of PATCUT129ACSR18V Coupe de loquet 7T, ACSR, NiMH, CA, HC, PATCUT129ACSR18V
Discontinué

Coupe de loquet 7T, ACSR, NiMH, CA, HC, PATCUT129ACSR18V

Marque: Burndy

No de catalogue: PATCUT129ACSR18V

PATRIOT® Tête de loquet de 7 tonnes, coupeur actionné par batterie, jusqu'à 1113 kcmil ACSR.

  • La conception spéciale de la tête de verrouillage offre une fermeture sans interférence pour les coupes à mi-portée
  • rotation de la tête à 180°
  • poignée surmoulée et conception ergonomique
  • opération à une main pour avancer, rétracter et maintenir

Général

Application

Cutting

Application - pour utilisation sur

ACSR, Aluminum, Copper Cable; Ground Rod; Rebar; Soft Steel Bolts; Standard Guy; EHS Guy Strand

Capacité de force de sertissage

7 ton

Catalog Number

PATCUT129ACSR18V

Indicateur EU RoHs

Yes

Nom de commerce

PATRIOT®

Série

PATRIOT® Series

Source d'alimentation

120V-AC Charger

Temps de recharge

0.75 h

Type

Cutter

Type d'accumulateur/bloc-piles

2.6Ah 18V NiMH

Type d'emballage

Hard Case

Type d'outil

Battery Actuated Cutter

UPC

781810370803

UPC 14 Digit GTIN

00781810370803

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

342.9 mm

Dimensions

14.50 po x 3.70 po x 12.80 po

Hauteur

12.8 in

Largeur

3.7 in

Longueur

14.5 in

Poids

12 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

18 VDC

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Cutting Capacity: Copper/Aluminum up to 1.29"; ACSR up to 1113 kcmil; Ground Rod up to 5/8"; Rebar up to 1/2"; Soft Steel Bolts up to 5/8"; Standard Guy up to 1/2"; EHS Guy Strand up to 3/8"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

7 ton

Liée à l'opération

Source d'alimentation

120V-AC Charger

Temps de recharge

0.75 h

Type d'accumulateur/bloc-piles

2.6Ah 18V NiMH