HUBBELL CANADA
Coupe de montage réglable avec système de division basse tension, CFBS1R4CUP
Image of CFBS1R4CUP Coupe de montage réglable avec système de division basse tension, CFBS1R4CUP

Coupe de montage réglable avec système de division basse tension, CFBS1R4CUP

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFBS1R4CUP

Boîtes de sol en béton, encastrées, série CFBS1R4 de 4 po, coupe de montage réglable avec système de division à basse tension.

  • Coupelle d'ajustement nécessaire pour les boîtes à encastrer de la série CFBS1R4xx
  • achetée séparément
  • permet l'ajustement après versement
  • à utiliser avec les couvercles encastrés de la série CFBS1R4CVR

Boîte de sol encastrée ronde de 4" Coupe de montage réglable

Général

Application

À utiliser avec les boîtes de sol en béton

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

CFBS1R4CUP

Construction

Fabriqué

Couleur

Blanc

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Non métallique

Méthode de montage

Mounts to Box

Type

Boîte de sol encastrée ronde de 4" - requise

UPC

783585544694

Dimensions

Largeur

1.75 in

Longueur

2.82 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

640

Quantité dans l'emballage

10