HUBBELL CANADA
Image of PATCUT129LIDC Coupe de verrouillage 7T, ACSR, 3Ah, DC, HC, PATCUT129LIDC

Coupe de verrouillage 7T, ACSR, 3Ah, DC, HC, PATCUT129LIDC

Marque: Burndy

No de catalogue: PATCUT129LIDC

PATCUT129 Coupeur à batterie à loquet, 3Ah Li-ion, CC, étui rigide.

Le PATRIOT® PATCUT129 offre une plage de coupe allant jusqu'à 1,29" de cuivre et d'aluminium, 1113 kcmil ACSR, 3/8" EHS Guy Strand, ainsi que d'autres métaux durs. Ces fraises sont dotées d'une tête de verrouillage pour une fermeture sans interférence à mi-portée. Coupes et rotation de la tête à 180 ° Ergonomiquement équilibré, permettant une utilisation d'une seule main pour avancer, rétracter et maintenir, garantissant la polyvalence de l'utilisateur.

  • La conception spéciale de la tête du loquet permet une fermeture sans interférence pour les coupes à mi-portée
  • Rotation de la tête de 180°
  • Poignée surmoulée et conception ergonomique
  • Utilisation d'une seule main pour l'avance, la rétraction et le maintien.

Général

Application

Cutting

Application - pour utilisation sur

ACSR, Aluminum, Copper Cable; Ground Rod; Rebar; Soft Steel Bolts; Standard Guy; EHS Guy Strand

Capacité de force de sertissage

7 ton

Catalog Number

PATCUT129LIDC

Nom de commerce

PATRIOT®

Série

PATRIOT® Series

Source d'alimentation

12V-DC Charger

Temps de recharge

0.5 h

Type

Cutter

Type d'accumulateur/bloc-piles

3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)

Type d'emballage

Hard Case

Type d'outil

Battery Actuated Cutter

UPC

781810505236

UPC 14 Digit GTIN

00781810505236

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimensions

14.50 po x 3.50 po x 13.50 po

Hauteur

13.5 in

Largeur

3.5 in

Longueur

14.5 in

Poids

9.85 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

18 VDC

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Cutting Capacity: Copper/Aluminum up to 1.29"; ACSR up to 1113 kcmil; Ground Rod up to 5/8"; Rebar up to 1/2"; Soft Steel Bolts up to 5/8"; Standard Guy up to 1/2"; EHS Guy Strand up to 3/8"

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

7 ton

Liée à l'opération

Source d'alimentation

12V-DC Charger

Temps de recharge

0.5 h

Type d'accumulateur/bloc-piles

3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)

Logistique

Contenu de l'emballage

Cutter, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Hard Case