HUBBELL CANADA
Image of BDSR125 Coupe-file large éventail, poignée de câble réducteur, 1.25- 1.50", 1 1/2", acier, BDSR125

Coupe-file large éventail, poignée de câble réducteur, 1.25- 1.50", 1 1/2", acier, BDSR125

Marque: Bryant

No de catalogue: BDSR125

Coupe-file large éventail, poignée de câble réducteur, 1.25- 1.50", 1 1/2", acier.

  • 1,25- 1,50"
  • 1 1/2"
  • Acier

Non-Insulated

Général

Application

Light Duty

Catalog Number

BDSR125

Construction

Woven

Diamètre des filets

1 1/2 NPT

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum Fittings, Galvanized Steel Mesh

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Hole

Série

Dust-Tight

Type

For Insulated Cables

Type

Insulated, Wide Range

UPC

781786240407

Dimensions

Diamètre des filets

1 1/2 NPT

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

1.25 in-1.50 in

Taille du câble

1.25-1.50" (3.17-3.81)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1100

Quantité dans l'emballage

20