Application
Light Duty
Catalog Number
BDSR150
Construction
Woven
Diamètre des filets
2 NPT
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Aluminum Fittings, Galvanized Steel Mesh
Matériel - quincaillerie de montage
Locknut or Tapped Hole
Série
Dust-Tight
Type
For Insulated Cables
Type
Insulated, Wide Range
UPC
781786240421
Diamètre des filets
2 NPT
Plage de diamètres de câbles
1.50 in-1.70 in
Taille du câble
1.50-1.70" (3.81-4.32)
Indicateur EU RoHs
No
Nombre d'unités sur la palette
750
Quantité dans l'emballage
15