HUBBELL CANADA
Image of HBL4717TCAGY Couplage coudé interne à goulotte métallique, HBL4750, HBL4717TCAGY

Couplage coudé interne à goulotte métallique, HBL4750, HBL4717TCAGY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4717TCAGY

Coupleur coudé interne à goulotte métallique, série HBL4750.

  • Utilise un chemin de câble, des raccords et des accessoires HBL série 3000 pour personnaliser l'installation
  • Finition résistante aux rayures
  • Pour une utilisation jusqu'à 600 V CA

Général

Catalog Number

HBL4717TCAGY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Spécifications

  • Material - Galvanized Steel
  • Trak Fitting - Internal Corner Coupling
  • Trak Item - Fittings

Type

Coupling

Type

Miscellaneous Fittings

Type d'article

UPC

783585215891

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

5