HUBBELL CANADA
Coupleur boulonné en Al, Type de connexion : Al Tube To Tube, Taille du tube : 4 IPS, Diamètre du boulon : 5/8 IN, NS22A22A
Image of NS22A22A Coupleur boulonné en Al, Type de connexion : Al Tube To Tube, Taille du tube : 4 IPS, Diamètre du boulon : 5/8 IN, NS22A22A

Coupleur boulonné en Al, Type de connexion : Al Tube To Tube, Taille du tube : 4 IPS, Diamètre du boulon : 5/8 IN, NS22A22A

Marque: Burndy

No de catalogue: NS22A22A

Coupleur boulonné en Al, Type de connexion : Al Tube To Tube, Taille du tube : 4 IPS, Diamètre du boulon : 5/8 IN.

Général

Application

Substation

Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires

1

Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires

1

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Catalog Number

NS22A22A

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Installation avec une seule clé

Y

Matériau

Aluminum Alloy

Matériel - quincaillerie

Aluminum

UPC

781810004357

UPC 14 Digit GTIN

00781810004357

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

150.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

5.94 in

Dimension - Largeur (pouces)

6.62 in

Dimension - Largeur en millimètres

168 mm

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Tube to Tube

Conducteurs - Tubes d'aluminium plage de série Std

4 IPS

Conducteurs - Tubes d'aluminium série Std

4 IPS

Conducteurs - Tubes d'aluminium Std plage de prises intermédiaires

4 IPS

Conducteurs - Tubes d'aluminium Std pour prises intermédiaires

4 IPS

Type de conducteur

  • AL Tube Std-Size
  • CU Tube Std-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires

1

Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires

1

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Logistique

Quantité dans l'emballage

1