
Marque: Raco
No de catalogue: 2823
Couplez deux extrémités du conduit EMT avec des connecteurs à compression RACO®. Fournit des connexions étanches au béton. Convient aux applications supérieures à 600 V.

Catalog Number
2823
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Die Cast Zinc
Type de conduit
EMT
Type de connecteur
Compression
Type de raccord
Couplings
UPC
050169028230
Dimensions
1.781 po x 1.109 po x 1.109 po
Hauteur
1.109 in
Hauteur de l'emballage
6.1 in
Largeur
1.109 in
Largeur de l'emballage
3.54 in
Longueur
1.781 in
Longueur de l'emballage
5.11 in
Poids
0.162 lb
Poids de l'emballage
4.489 lb
Taille du marché
3/4 in
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Type de connecteur
Compression
Nombre d'unités sur la palette
12000
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
250