Marque: Raco
No de catalogue: 1826
Couplez deux extrémités de conduit rigide/IMC non fileté avec des raccords à compression RACO®. Prévoir des connexions étanches au béton.

Catalog Number
1826
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel/Malleable Iron
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de connecteur
Compression
Type de raccord
Couplings
UPC
050169018262
Dimensions
2.125 po x 2.266 po x 2.266 po
Hauteur
2.266 in
Largeur
2.266 in
Longueur
2.125 in
Poids
0.965 lb
Taille du marché
1-1/2 in
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Compression
Nombre d'unités sur la palette
1330
Nombre de paquets minimum
5
Quantité dans l'emballage
5