HUBBELL CANADA
Coupleur à compression rigide/IMC 3-1/2 po Coupleur à compression rigide/IMC, 1834
Image of 1834 Coupleur à compression rigide/IMC 3-1/2 po Coupleur à compression rigide/IMC, 1834
Image of 1834 Coupleur à compression rigide/IMC 3-1/2 po Coupleur à compression rigide/IMC, 1834

Coupleur à compression rigide/IMC 3-1/2 po Coupleur à compression rigide/IMC, 1834

Marque: Raco

No de catalogue: 1834

Coupleur à compression rigide/IMC 3-1/2 po Coupleur à compression rigide/IMC.

Couplez deux extrémités de conduit rigide/IMC non fileté avec des raccords à compression RACO®. Prévoir des connexions étanches au béton.

  • La construction en fonte malléable assure la protection mécanique de la goulotte
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Les écrous de compression hexagonaux assurent une installation facile à l'aide d'une clé
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

1834

Famille de produit

Rigid/IMC

Matériau

Steel/Malleable Iron

Type de conduit

Rigid/IMC

Type de connecteur

Compression

Type de produit

Commercial Fittings

Type de raccord

Couplings

UPC

050169018347

Dimensions

Dimensions

6 po x 5.203 po x 5.203 po

Hauteur

5.203 in

Largeur

5.203 in

Longueur

6 in

Poids

4.15 lb

Taille du marché

3-1/2 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Compression

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

336

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1