Marque: Raco
No de catalogue: 1822
Couplez deux extrémités de conduit rigide/IMC non fileté avec des raccords à compression RACO®. Prévoir des connexions étanches au béton.

Catalog Number
1822
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel/Malleable Iron
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de connecteur
Compression
Type de raccord
Couplings
UPC
050169018224
Dimensions
1.406 po x 1.063 po x 1.063 po
Hauteur
1.063 in
Largeur
1.063 in
Longueur
1.406 in
Poids
0.18 lb
Taille du marché
1/2 in
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Compression
Nombre d'unités sur la palette
6650
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25