HUBBELL CANADA
Coupleur en ligne, Snap-Fit, mince, X sur 10/100, gris, SF5ECOGY
Image of SF5ECOGY Coupleur en ligne, Snap-Fit, mince, X sur 10/100, gris, SF5ECOGY
Image of SF5ECOGY Coupleur en ligne, Snap-Fit, mince, X sur 10/100, gris, SF5ECOGY
Discontinué

Coupleur en ligne, Snap-Fit, mince, X sur 10/100, gris, SF5ECOGY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SF5ECOGY

Coupleur en ligne, Snap-Fit, mince, X sur 10/100, gris.

  • Coupleur en ligne
  • Snap-Fit
  • Mince
  • X plus de 10/100
  • Gris

Standard Product

Général

Catalog Number

SF5ECOGY

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Couleur

Gray

Famille de produit

Cat 5E

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Performance

Cat 5E

Températures nominales

Per TIA

Type

Data

Type d'article

iSTATION RCA and Data Keystone Connectors

UPC

662620288598

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-N-Play

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Performance

Cat 5E

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25