
Marque: Burndy
No de catalogue: YST2525
Application
T-Connector
Attribut - Type barillet
Long
Catalog Number
YST2525
Code de couleur
Pink
Code de couleur - côté A
Pink
Code de couleur - côté B
Pink
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
12/12
Indice de matrice côté barre
12
Indice de matrice côté dérivation
12
Marque des goujons
HYTEE
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYTEE™
Températures nominales
194
Type
YST, Uninsulated T
Type de fini
UPC
781810001134
UPC 14 Digit GTIN
00781810001134
Dimension - A Diamètre extérieur en pouces
0.51 in
Dimension - B Diamètre extérieur en pouces
0.51 in
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-3/8 in
Dimension - BB Longueur en pouces
1.56 in
Dimension - Hauteur en millimètres
48.5 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.91 in
Dimension - Largeur (pouces)
1.56 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
1/0 AWG
Type de conducteur
CODE
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Nombre d'unités sur la palette
11600
Quantité dans l'emballage
25