HUBBELL CANADA
Coupleur flexible 1" avec longueur de courbure 30", bronze, ECF-330
Image of ECF-330 Coupleur flexible 1" avec longueur de courbure 30", bronze, ECF-330
*Image représentative
Image of ECF-330 Coupleur flexible 1" avec longueur de courbure 30", bronze, ECF-330

Coupleur flexible 1" avec longueur de courbure 30", bronze, ECF-330

Marque: Killark

No de catalogue: ECF-330

Coupleur flexible 1" avec longueur de courbure 30", bronze.

  • Construction métallique flexible en bronze
  • Revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs
  • Extrémités femelles avec mamelons amovibles en acier zingué standard sur tous les coupleurs
  • Les coupleurs de type union peuvent être assemblés en ajoutant un raccord de la série GUF au mamelon
  • Longueurs spéciales disponibles - consulter l'usine

Construction métallique flexible en bronze. Revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs. Extrémités femelles avec mamelons en acier zingué standard sur tous les coupleurs. Les raccords union peuvent être assemblés en ajoutant un raccord union de la série GUF.

Général

Application

A utiliser dans les zones dangereuses où les mouvements ou les vibrations nécessitent une connexion flexible ou une courbure difficile dans un système de conduits.

Catalog Number

ECF-330

Couleur

Bronze

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Bronze

Série

ECF Series

Type

Accouplement flexible

Type de fini

Natural

UPC

783936105468

Dimensions

Dimensions

36 po x 30 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

30 in

Longueur

36 in

Poids brut de l'emballage

6

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514