Marque: Killark
No de catalogue: EKJ-315
Construction métallique flexible en bronze. Une doublure intérieure en tube de fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs. Extrémités femelles avec raccords en acier zingué standard sur tous les raccords. Les accouplements de type union peuvent être assemblés en ajoutant un union de la série GUF
Application
For use in hazardous areas where movement or vibration requires a flexible connection or a difficult bend is required in a conduit system.
Catalog Number
EKJ-315
Couleur
Bronze
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Bronze
Série
EKJ Series
Type
Flexible Coupling
Type de fini
Natural
UPC
783936014012
Poids brut de l'emballage
7.38
Taille du moyeu
1"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514