Marque: Killark
No de catalogue: EKJ-517SS-EX
Construction tressée en acier inoxydable. Tuyau ondulé annulaire sans soudure. Nervures moulées pour une installation facile. Equipé de deux tétines en acier zingué.
Application
For use in hazardous areas where movement or vibration requires a flexible connection or a difficult bend is required in a conduit system.
Catalog Number
EKJ-517SS-EX
Couleur
Silver
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Stainless Steel
Série
EKJ
Type
Flexible Coupling
Type de fini
UPC
783936073590
Poids brut de l'emballage
9.42
Taille du moyeu
1-1/2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer