HUBBELL CANADA
Image of ECF-118 Coupleur flexible 1/2" avec longueur de coude de 18", bronze, ECF-118

Coupleur flexible 1/2" avec longueur de coude de 18", bronze, ECF-118

Marque: Killark

No de catalogue: ECF-118

Coupleur flexible 1/2" avec longueur de coude de 18", bronze.

  • Construction métallique flexible en bronze
  • revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs
  • extrémités femelles avec embouts amovibles en acier zingué standard sur tous les coupleurs
  • les coupleurs de type union peuvent être assemblés en ajoutant un raccord union de la série GUF à l'embout
  • longueurs spéciales disponibles - consultez l'usine.

Construction métallique flexible en bronze. Revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs. Extrémités femelles avec mamelons en acier zingué standard sur tous les coupleurs. Les raccords union peuvent être assemblés en ajoutant un raccord union de la série GUF.

Général

Application

A utiliser dans les zones dangereuses où les mouvements ou les vibrations nécessitent une connexion flexible ou une courbure difficile dans un système de conduits.

Catalog Number

ECF-118

Couleur

Bronze

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Bronze

Série

ECF

Type

Accouplement flexible

Type de fini

UPC

783936105062

Dimensions

Dimensions

25 po x 2.625 po x 2.625 po

Hauteur

2.625 in

Largeur

2.625 in

Longueur

25 in

Poids brut de l'emballage

2.64

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514