HUBBELL CANADA
Image of EKJ-624 Coupleur flexible 2" x 24", bronze, EKJ-624
Discontinué

Coupleur flexible 2" x 24", bronze, EKJ-624

Marque: Killark

No de catalogue: EKJ-624

Coupleur flexible 2" x 24", bronze.

  • Construction métallique flexible en bronze
  • Une doublure intérieure en tube de fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs
  • Extrémités femelles avec raccords amovibles en acier zingué standard sur tous les raccords
  • Les raccords de type union peuvent être assemblés en ajoutant un raccord de la série GUF au raccord
  • Longueurs spéciales disponibles -consulter l'usine

Les raccords flexibles de la série EKJ, difficiles et dangereux, de Killark offrent un accès aux zones où le mouvement ou les vibrations nécessitent une connexion ou un virage difficile. La doublure intérieure de notre raccord flexible est saturée d'un tube en fibre de jute asphaltum pour une protection maximale en matière de conductivité. Cette série est livrée avec un mamelon amovible en acier zingué et est fabriquée avec une finition en bronze tressé. Toutes les séries EKJ sont équipées d'une vis de réglage à utiliser comme couplage de suspension de luminaire.

Général

Catalog Number

EKJ-624

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Bronze

Série

EKJ

Type

Flexible Coupling

Type de fini

UPC

783936108056

Dimensions

Taille du moyeu

2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

1