HUBBELL CANADA
Image of EKJ-634SS-EX Coupleur flexible 2" x 34", acier inoxydable, quadruple homologation, EKJ-634SS-EX

Coupleur flexible 2" x 34", acier inoxydable, quadruple homologation, EKJ-634SS-EX

Marque: Killark

No de catalogue: EKJ-634SS-EX

Coupleur flexible 2" x 34", acier inoxydable, quadruple homologation.

  • Construction métallique flexible en acier inoxydable
  • Raccord mâle NPT (316SS) soudé à chaque extrémité
  • Tresse extérieure (304SS) avec tuyau flexible intérieur en 321SS
  • Revêtement intérieur en tissu enduit de silicone
  • Certifié QUAD

Construction tressée en acier inoxydable. Tuyau ondulé annulaire sans soudure. Nervures moulées pour une installation facile. Equipé de deux tétines en acier zingué.

Général

Application

For use in hazardous areas where movement or vibration requires a flexible connection or a difficult bend is required in a conduit system.

Catalog Number

EKJ-634SS-EX

Couleur

Silver

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Stainless Steel

Série

EKJ

Type

Flexible Coupling

Type de fini

UPC

783936073699

Dimensions

Poids brut de l'emballage

28.37

Taille du moyeu

2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer