Marque: Killark
No de catalogue: EKJS-824
Les raccords flexibles de la série EKJ, difficiles et dangereux, de Killark offrent un accès aux zones où le mouvement ou les vibrations nécessitent une connexion ou un virage difficile. La doublure intérieure de notre raccord flexible est saturée d'un tube en fibre de jute asphaltum pour une protection maximale en matière de conductivité. Cette série est livrée avec un mamelon amovible en acier zingué et est fabriquée avec une finition en acier inoxydable. Toutes les séries EKJ sont équipées d'une vis de réglage à utiliser comme couplage de suspension de luminaire.
Catalog Number
EKJS-824
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Stainless Steel
Série
EKJ
Type
Flexible Coupling
Type de fini
UPC
783936118239
Taille du moyeu
3"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
1