HUBBELL CANADA
Image of EKJ-215 Coupleur flexible 3/4" x 15", bronze, EKJ-215

Coupleur flexible 3/4" x 15", bronze, EKJ-215

Marque: Killark

No de catalogue: EKJ-215

Coupleur flexible 3/4" x 15", bronze.

  • Construction métallique flexible en bronze
  • Revêtement intérieur en fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs
  • Extrémités femelles avec mamelons amovibles en acier zingué standard sur tous les coupleurs
  • Les coupleurs de type union peuvent être assemblés en ajoutant un raccord de la série GUF au mamelon
  • Longueurs spéciales disponibles - consulter l'usine
  • Fourni avec une vis de pression (pour utilisation comme coupleur suspendu à une installation)

Construction métallique flexible en bronze. Une doublure intérieure en tube de fibre de jute imprégnée d'asphalte pour protéger les conducteurs. Extrémités femelles avec raccords en acier zingué standard sur tous les raccords. Les accouplements de type union peuvent être assemblés en ajoutant un union de la série GUF

Général

Application

For use in hazardous areas where movement or vibration requires a flexible connection or a difficult bend is required in a conduit system.

Catalog Number

EKJ-215

Couleur

Bronze

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Bronze

Série

EKJ

Type

Flexible Coupling

Type de fini

UPC

783936107653

Dimensions

Poids brut de l'emballage

4.1

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514