HUBBELL CANADA
Image of 2623 Coupleur à visser EMT 3/4 po Coupleur EMT à vis en place, 2623

Coupleur à visser EMT 3/4 po Coupleur EMT à vis en place, 2623

Marque: Raco

No de catalogue: 2623

Coupleur à visser EMT 3/4 po Coupleur EMT à vis en place.

Utilisé dans des endroits secs, couplez deux extrémités de conduit avec des raccords à vis de réglage RACO®. Fournit des connexions étanches au béton une fois scotchées. Convient aux applications supérieures à 600 V.

  • La construction métallique robuste assure la protection mécanique
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.