Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SA2625
Produit standard
Application
Systèmes de distribution en salle
Application - pour utilisation sur
Carpet; Tile; Concrete; Wood
Catalog Number
SA2625
Construction
Usiné
Couleur
Aluminium
Famille de produit
Flush Rectangular - PFB Series;Flush Rectangular - B24 Series;Flush Rectangular - B24 Series
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Méthode de montage
Screw Mount
Nombre de prises de sortie
2 1/8" x 1"
Spécifications
Taille
1-Gang;2-Gang;3-Gang
Type
Couvercle rectangulaire
Type d'article
Couvercle rectangulaire
Type de fini
Aluminum
UPC
783585129907
Dimensions
2.99 po x 4.15 po x 0.13 po
Hauteur
0.13 in
Largeur
4.15 in
Longueur
2.99 in
Poids
0.2 lb
Taille
1-Gang;2-Gang;3-Gang
Taille de l'afficheur
1-Gang
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Screw Mount
Nombre de prises de sortie
2 1/8" x 1"
Nombre d'unités sur la palette
6400
Quantité dans l'emballage
10