Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SA3813
Standard Product
Application
In-Floor Delivery Systems
Application - pour utilisation sur
Carpet; Tile; Concrete; Wood
Catalog Number
SA3813
Couleur
Aluminium
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Méthode de montage
Screw Mount
Nombre de prises de sortie
Blank
Spécifications
Taille
1-Gang;2-Gang;3-Gang
Type
Rectangular Cover
Type d'article
Type de fini
UPC
783585133416
Dimensions
2.98 po x 4.15 po x 0.24 po
Hauteur
0.24 in
Largeur
4.15 in
Longueur
2.98 in
Taille
1-Gang;2-Gang;3-Gang
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Screw Mount
Nombre de prises de sortie
Blank
Quantité dans l'emballage
10