Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S3725
Produit standard
Application
Systèmes de distribution en salle
Application - pour utilisation sur
Carpet; Tile; Concrete; Wood
Catalog Number
S3725
Construction
Usiné
Couleur
Laiton
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Méthode de montage
Screw Mount
Nombre de prises de sortie
Duplex Screw
Série
Spécifications
Type
Couvercle rond
Type d'article
Couvercle rond
Type de fini
Brass
UPC
783585123905
Dimensions
3.87 po x 3.87 po x 0.12 po
Hauteur
0.12 in
Largeur
3.87 in
Longueur
3.87 in
Taille de l'afficheur
3.88" Dia
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Service
Single
Méthode de montage
Screw Mount
Nombre de prises de sortie
Duplex Screw
Nombre d'unités sur la palette
4480
Quantité dans l'emballage
10