Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S3925
Produit standard
Application
Systèmes de distribution en salle
Application - pour utilisation sur
Carpet; Tile; Concrete; Wood
Catalog Number
S3925
Construction
Usiné
Couleur
Laiton
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Méthode de montage
Screw Mount
Nombre de prises de sortie
Duplex Flap
Série
Spécifications
Type
Couvercle rond
Type d'article
Couvercle rond
Type de fini
Brass
UPC
783585124100
Dimensions
3.875 po x 3.87 po x 0.15 po
Hauteur
0.15 in
Largeur
3.87 in
Longueur
3.875 in
Poids
0.6 lb
Taille de l'afficheur
3.88" Dia
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
Service
Single
Méthode de montage
Screw Mount
Nombre de prises de sortie
Duplex Flap
Nombre d'unités sur la palette
3120
Quantité dans l'emballage
10