HUBBELL CANADA
Image of SCF1010 Couvercle affleurant (série couvercle à vis) 10X10 acier au carbone - gris, SCF1010

Couvercle affleurant (série couvercle à vis) 10X10 acier au carbone - gris, SCF1010

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SCF1010

Couvercle affleurant (série couvercle à vis) 10X10 acier au carbone - gris.

Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • peint avec de la poudre de polyester blanche

Covers are 16 gauge carbon steel.

Général

Application

Designed to mount on enclosure for flush installations.

Catalog Number

SCF1010

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Type

Accessory

Type de fini

UPC

786725313525

Dimensions

Hauteur

12 in

Largeur

12 in

Poids

2.5 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1