HUBBELL CANADA
Couvercle affleurant (série couvercle à vis) 12X15 Acier au carbone - Galvanisé, SCF1215G
Image of SCF1215G Couvercle affleurant (série couvercle à vis) 12X15 Acier au carbone - Galvanisé, SCF1215G
*Image représentative
Image of SCF1215G Couvercle affleurant (série couvercle à vis) 12X15 Acier au carbone - Galvanisé, SCF1215G
Image of SCF1215G Couvercle affleurant (série couvercle à vis) 12X15 Acier au carbone - Galvanisé, SCF1215G
Image of SCF1215G Couvercle affleurant (série couvercle à vis) 12X15 Acier au carbone - Galvanisé, SCF1215G

Couvercle affleurant (série couvercle à vis) 12X15 Acier au carbone - Galvanisé, SCF1215G

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SCF1215G

Couvercle affleurant (série couvercle à vis) 12X15 Acier au carbone - Galvanisé.

Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.

Fabriqué en acier pré-galvanisé

Covers are 16 gauge G-90 unpainted pre-galvanized steel.

Général

Application

Designed to mount on enclosure for flush installations.

Catalog Number

SCF1215G

Construction

Non-Flanged

Matériau

Carbon Steel

Type

Accessory

Type d'accessoire

Cover

Type de couvercle

Flush Cover

Type de fini

Galvanized

UPC

786725847730

Dimensions

Hauteur

14 in

Largeur

17 in

Poids

4 lb

Logistique

Quantité dans l'emballage

1