Marque: Wiegmann
No de catalogue: SCF1515
Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.
Covers are 14 gauge carbon steel.
Application
Designed to mount on enclosure for flush installations.
Catalog Number
SCF1515
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Type
Accessory
Type de fini
UPC
786725314522
Hauteur
17 in
Largeur
17 in
Poids
5 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Quantité dans l'emballage
1