Marque: Wiegmann
No de catalogue: SCF1518
Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.
Covers are 14 gauge carbon steel.
Application
Designed to mount on enclosure for flush installations.
Catalog Number
SCF1518
Construction
Non-Flanged
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Matériau
Carbon Steel
Type
Accessory
Type d'accessoire
Cover
Type de couvercle
Flush Cover
Type de fini
Textured
UPC
786725314720
Hauteur
17 in
Largeur
20 in
Poids
6 lb
Indicateur EU RoHs
Nombre d'unités sur la palette
160
Quantité dans l'emballage
1