Marque: Wiegmann
No de catalogue: SCF1616
Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.
Covers are 16 gauge carbon steel.
Application
Designed to mount on enclosure for flush installations.
Catalog Number
SCF1616
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Type
Accessory
Type de fini
UPC
786725847815
Hauteur
18 in
Largeur
18 in
Poids
8 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Quantité dans l'emballage
1