Marque: Wiegmann
No de catalogue: SCF1616G
Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.
Covers are 14 gauge G-90 unpainted pre-galvanized steel.
Application
Designed to mount on enclosure for flush installations.
Catalog Number
SCF1616G
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Type
Accessory
Type de fini
UPC
786725847822
Hauteur
18 in
Largeur
18 in
Poids
8 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Quantité dans l'emballage
1