
Marque: Wiegmann
No de catalogue: SCF1830G
Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.
Covers are 14 gauge G-90 unpainted pre-galvanized steel.
Application
Designed to mount on enclosure for flush installations.
Catalog Number
SCF1830G
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Type
Accessory
Type de fini
UPC
786725847860
Hauteur
20 in
Largeur
32 in
Poids
18 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Quantité dans l'emballage
1