HUBBELL CANADA
Couvercle anti-intempéries 1-groupe, une ouverture de 2,15", taille standard, HBL9419
Image of HBL9419 Couvercle anti-intempéries 1-groupe, une ouverture de 2,15", taille standard, HBL9419
Image of HBL9419 Couvercle anti-intempéries 1-groupe, une ouverture de 2,15", taille standard, HBL9419

Couvercle anti-intempéries 1-groupe, une ouverture de 2,15", taille standard, HBL9419

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL9419

Couvercle anti-intempéries 1-groupe, une ouverture de 2,15", taille standard, sans couvercle de levage.

  • Housses non résistantes aux intempéries
  • 1 groupe
  • 1) Ouverture de 2,15 po
  • Taille standard

Standard Product

Général

Application

30A 3-Wire

Catalog Number

HBL9419

Construction

Cast

Couleur

Aluminium

Matériau

Aluminum, Cast

Matériel - quincaillerie de montage

Vertical FS/FD Mount- Mounting Screws

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

None

Spécifications

Material - Aluminum

Type

For receptacles with Face Diameter 2.09–2.13 in.

Type

Covers

Type d'article

Non-Weatherproof Covers

UPC

783585809557

Dimensions

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

1-Gang

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed - Canadian and U.S.

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

None

Logistique

Quantité dans l'emballage

10