Marque: Burndy
No de catalogue: SC4
Application
For Used In Indoors Or Outdoors Applications, KS17
Catalog Number
SC4
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Marque des goujons
SERVIT COVER
Matériau
Plastic
Nom de commerce
SERVIT®
Températures nominales
194
Type
SC
UPC
781810042502
UPC 14 Digit GTIN
00781810042502
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Quantité dans l'emballage
100