HUBBELL CANADA
Image of SC2/0 Couvercle à boulons fendus en plastique, gamme de conducteurs pour un tirage/un robinet égal : 4 str.-1/0 Str., SC2/0

Couvercle à boulons fendus en plastique, gamme de conducteurs pour un tirage/un robinet égal : 4 str.-1/0 Str., SC2/0

Marque: Burndy

No de catalogue: SC2/0

Couvercle à boulons fendus en plastique,Gamme de conducteurs pour une course/un robinet égal : 4 str.-1/0 Str.

  • Type SC, les couvercles SERVIT® sont applicables pour une utilisation intérieure ou extérieure
  • Le couvercle compact en une seule pièce permet d'économiser du temps et du matériel en éliminant le ruban adhésif coûteux des boulons fendus
  • Le loquet positif s'enclenche rapidement sur le connecteur et est idéal pour les espaces restreints
  • Plastique à positionnement automatique les doigts s'enroulent autour des fils