HUBBELL CANADA
Couvercle carré 4 po., plat, vierge (emballage de 100), 52C1
Image of 52C1 Couvercle carré 4 po., plat, vierge (emballage de 100), 52C1

Couvercle carré 4 po., plat, vierge (emballage de 100), 52C1

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 52C1

Couvercle carré 4 po., plat, vierge (emballage de 100).

Self-tapping screws virtually eliminate stripping, 52 series boxes are designed for use with 52 series boxes

Général

Application

Covers are used to close an outlet box. Raised device covers are used for mounting switches or receptacles.

Catalog Number

52C1

Couleur

Gris

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Taille

4 in

Type

Flat Cover, Cover

Type de support

No Bracket

UPC

626463002223

Dimensions

Élévation du sol

No

Poids

0.23 lb

Profondeur actuelle

0.051 in

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7200

Quantité dans l'emballage

100