HUBBELL CANADA
Couvercle carré 4 po., soulevé 1-1/4 po., 15 po. cu., avec deux dispositifs (emballage de 25), 52C52114
Image of 52C52114 Couvercle carré 4 po., soulevé 1-1/4 po., 15 po. cu., avec deux dispositifs (emballage de 25), 52C52114
Image of 52C52114 Couvercle carré 4 po., soulevé 1-1/4 po., 15 po. cu., avec deux dispositifs (emballage de 25), 52C52114
play
3D View

Couvercle carré 4 po., soulevé 1-1/4 po., 15 po. cu., avec deux dispositifs (emballage de 25), 52C52114

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 52C52114

Couvercle carré 4 po., soulevé 1-1/4 po., 15 po. cu., avec deux dispositifs (emballage de 25).

Les fentes de montage inclinées compensent jusqu'à 12 degrés en cas de désalignement de la boîte

Général

Application

Les boîtiers en cours d'usage servent à fermer une boîte de sortie. Les couvercles en cours d'usage sont utilisés pour monter des interrupteurs ou des prises.

Catalog Number

52C52114

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Dessiné

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Taille

4 in

Type

Boue, couverture

UPC

626463042205

Dimensions

Augmentation de la hauteur

1.25 in

Capacité en pieds cubes

15 cu.in

Dimensions

1.25 in x 4 in x 4 in

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Longueur

1.25 in

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3125

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

No Packaging