HUBBELL CANADA
Couvercle carré de 4-11/16 po, 1 groupe, 1-1/4 po Couvercle carré, 1-groupe, 1-1/4 po surélevé, 842
Image of 842 Couvercle carré de 4-11/16 po, 1 groupe, 1-1/4 po Couvercle carré, 1-groupe, 1-1/4 po surélevé, 842

Couvercle carré de 4-11/16 po, 1 groupe, 1-1/4 po Couvercle carré, 1-groupe, 1-1/4 po surélevé, 842

Marque: Raco

No de catalogue: 842

Couvercle carré de 4-11/16 po, 1 groupe, 1-1/4 po Couvercle carré, 1-groupe, 1-1/4 po surélevé.

Couvercle carré de 4-11/16 po, 1 groupe, 1-1/4 po Couvercle carré, 1-groupe, 1-1/4 po surélevé

Général

Catalog Number

842

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

842

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Pouvant être teint ou peint

No

Taille

4-11/16 in

Type

Mud Ring

UPC

050169008423

Dimensions

Augmentation de la hauteur

1.25 in

Capacité en pieds cubes

9.5 cu.in

Dimensions

1.25 po x 4.688 po x 4.688 po

Hauteur

4.688 in

Largeur

4.688 in

Longueur

1.25 in

Poids

0.492 lb

Taille

4-11/16 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2250

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25