Marque: Raco
No de catalogue: 843
Catalog Number
843
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Drawn
Famille de produit
4-11/16 in. Square Mudrings & Covers
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Pouvant être teint ou peint
No
Taille
4-11/16 in
Type
Mud Ring
Type de produit
Cover
UPC
050169008430
Augmentation de la hauteur
0.625 in
Capacité en pieds cubes
4.5 cu.in
Dimensions
0.625 po x 4.688 po x 4.688 po
Hauteur
4.688 in
Largeur
4.688 in
Longueur
0.625 in
Poids
0.354 lb
Profondeur
0.625 in
Taille
4-11/16 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre d'unités sur la palette
4050
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25