Marque: Raco
No de catalogue: 8773
Catalog Number
8773
Extrudé ou soudé
Drawn
Famille de produit
4 in. Square Mudrings & Covers
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Pouvant être teint ou peint
No
Taille
4 in
Type
Mud Ring
Type de produit
Cover
UPC
050169007730
Augmentation de la hauteur
0.75 in
Capacité en pieds cubes
5.5 cu.in
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Poids
0.272 lb
Profondeur
0.75 in
Taille
4 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre d'unités sur la palette
4800
Nombre de paquets minimum
24
Quantité dans l'emballage
24