HUBBELL CANADA
Image of 915C Couvercle carré de 4 po, travail exposé, prise double/DDFT, 915C

Couvercle carré de 4 po, travail exposé, prise double/DDFT, 915C

Marque: Raco

No de catalogue: 915C

Nom de la collection: C3 Crushed Corner Covers®

Couvercle carré de 4 po, travail exposé, prise double/DDFT.

  • RACO® exposed work covers include required hardware for mounting the receptacle(s)
  • RACO® exposed work covers meet the requirements of the 2014 NEC Article 250.146(A). No bonding jumper is required for covers with: (1) Crushed corners
  • Hardware and cover are packed in a poly-bag with printed catalog number, compliances and installation instructions
  • cULus Listed
  • Les couvertures de travail exposées RACO® comprennent le matériel requis pour le montage du ou des réceptacles 
  • les couvertures de travail exposées RACO® répondent aux exigences de l'article 250.146(A) du NEC 2014. Aucun cavalier de liaison n'est requis pour les couvercles présentant : (1) coins écrasés 
  • le matériel et le couvercle sont emballés dans un sachet en polyéthylène avec le numéro de catalogue imprimé, les conformités et les instructions d'installation 
  • homologué cULus
CrushCorner

Général

Catalog Number

915C

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

915C

Pouvant être teint ou peint

No

Taille

4 in

Type

Exposed Cover

UPC

050169999981

Dimensions

Augmentation de la hauteur

0.5 in

Capacité en pieds cubes

6.5 cu.in

Dimensions

0.563 po x 4.125 po x 4.125 po

Hauteur

4.125 in

Largeur

4.125 in

Longueur

0.563 in

Poids

0.388 lb

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3780

Nombre de paquets minimum

10

Quantité dans l'emballage

10