HUBBELL CANADA
Couvercle à charnière N1 4.5X5X3 en acier au carbone - Gris, A040503
Image of A040503 Couvercle à charnière N1 4.5X5X3 en acier au carbone - Gris, A040503
*Image représentative
Image of A040503 Couvercle à charnière N1 4.5X5X3 en acier au carbone - Gris, A040503
Discontinué

Couvercle à charnière N1 4.5X5X3 en acier au carbone - Gris, A040503

Marque: Wiegmann

No de catalogue: A040503

Couvercle à charnière N1 4.5X5X3 en acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction en saillie, boîte de commutation et boîte de découpe.

Corps et portes fabriqués en acier de calibre 16. Les boîtes de 3" de profondeur sont équipées d'un couvercle articulé en acier formé non amovible. Différentes tailles de découpes concentriques amovibles sont fournies sur les quatre côtés des boîtes découpées standard. Trous de montage à l'arrière de la boîte.

Général

Application

Designed for use as surface-mounted junction box, service box, switch box, and cutout box.

Catalog Number

A040503

Construction

Spot and Tack Welded

Couleur

Ansi-61 Gray Textured

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Yes

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Textured

Type de montage

  • Embossed Mounting Holes
  • Embossed Mounting Holes

UPC

786725300105

Dimensions

Hauteur

5 in

Hauteur actuelle

4.5 in

Largeur

5 in

Poids

2.1 lb

Profondeur

5 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Knock Outs

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

5