Marque: Raco
No de catalogue: 6289
Application
Carpet
Catalog Number
6289
Couleur
Brass
Forme du couvercle
Rectangle
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
6289
Taille
1-Gang
Type
Covers
Type d'accessoire
Cover
Type de couvercle
Rectangle
UPC
050169062890
Dimensions
4.16 po x 2.99 po x 0.31 po
Hauteur
0.31 in
Largeur
2.99 in
Longueur
4.16 in
Poids
0.55 lb
Enregistré pour certification
UL Listed
Nombre d'unités sur la palette
4320
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
40