HUBBELL CANADA
Couvercle de boîtes tout usage, pour interrupteur à levier (emballage de 50), 20C5
Image of 20C5 Couvercle de boîtes tout usage, pour interrupteur à levier (emballage de 50), 20C5

Couvercle de boîtes tout usage, pour interrupteur à levier (emballage de 50), 20C5

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 20C5

Couvercle de boîtes tout usage, pour interrupteur à levier (emballage de 50).

Covers are designed to match the contours of the box, Cover corners are rounded, All covers have captive screws, Self-tapping ground screws which virtually eliminate stripping, Mounting screws are included with covers

Général

Application

Utility box covers are used to close a utility box. Covers may also be used as single-gang wall plates.

Catalog Number

20C5

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type

Cover

Type de support

No Bracket

UPC

626463001967

Dimensions

Élévation du sol

No

Poids

0.13 lb

Profondeur actuelle

0.2 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9450

Quantité dans l'emballage

10