HUBBELL CANADA
Image of 880S Couvercle de conduit 3" en acier estampé de forme 8, 880S

Couvercle de conduit 3" en acier estampé de forme 8, 880S

Marque: Killark

No de catalogue: 880S

Couvercle de conduit 3" en acier estampé de forme 8.

  • Natural finish
  • 300 series stainless steel screws
  • Finition naturelle
  • vis en acier inoxydable série 300

Acier galvanisé. Finition naturelle. Vis en acier inoxydable série 300.

Général

Application

For use with Duraloy 8 Series fittings.

Catalog Number

880S

Couleur

Silver

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Type

Conduit Body Cover

Type de fini

UPC

783936481579

Dimensions

Dimensions

13.25 po x 6.125 po x 3.375 po

Hauteur

3.375 in

Largeur

6.125 in

Longueur

13.25 in

Poids brut de l'emballage

1.77

Taille du moyeu

2-1/2" to 3"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer