HUBBELL CANADA
Image of 870SA Couvercle de conduit 3" en aluminium estampé de forme 7, 870SA

Couvercle de conduit 3" en aluminium estampé de forme 7, 870SA

Marque: Killark

No de catalogue: 870SA

Couvercle de conduit 3" en aluminium estampé de forme 7.

  • Aluminium estampé
  • Finition naturelle
  • Vis en acier inoxydable 316 avec joint d'étanchéité

Aluminium. Vis en acier inoxydable 316. Finition naturelle.

Général

Application

For use with Duraloy 7 Series fittings.

Catalog Number

870SA

Couleur

Silver

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Type

Conduit Body Cover

Type de fini

UPC

783936080857

Dimensions

Diamètre extérieur

1.59 in

Dimensions

9 po x 5 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

5 in

Longueur

9 in

Poids brut de l'emballage

0.62

Taille du moyeu

2-1/2" to 3"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

5