HUBBELL CANADA
Image of 570SA Couvercle de conduit de 1½" en aluminium estampé de forme 7, 570SA

Couvercle de conduit de 1½" en aluminium estampé de forme 7, 570SA

Marque: Killark

No de catalogue: 570SA

Couvercle de conduit de 1½" en aluminium estampé de forme 7.

  • Aluminium estampé
  • Finition naturelle
  • Vis en acier inoxydable 316 avec joint d'étanchéité

Aluminium. Vis en acier inoxydable 316. Finition naturelle.

Général

Application

For use with Duraloy 7 Series fittings.

Catalog Number

570SA

Couleur

Silver

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Type

Conduit Body Cover

Type de fini

UPC

783936080833

Dimensions

Diamètre extérieur

1.2 in

Dimensions

6 po x 3 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

3 in

Longueur

6 in

Poids

0.18 lb

Poids brut de l'emballage

0.18

Taille du moyeu

1-1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10