HUBBELL CANADA
Image of 970G Couvercle de conduit de 4" en acier estampé de forme 7 avec joint,, 970G

Couvercle de conduit de 4" en acier estampé de forme 7 avec joint,, 970G

Marque: Killark

No de catalogue: 970G

Couvercle de conduit de 4" en acier estampé de forme 7 avec joint,.

  • Acier galvanisé
  • Finition naturelle
  • Vis en acier inoxydable 316
  • Joint en néoprène

Acier galvanisé. Vis en acier inoxydable 316. Finition naturelle.

Général

Application

For use with Duraloy 7 Series fittings.

Catalog Number

970G

Couleur

Silver

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Type

Conduit Body Cover With Gasket

Type de fini

UPC

783936079097

Dimensions

Diamètre extérieur

3.25 in

Dimensions

11 po x 6 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

6 in

Longueur

11 in

Poids brut de l'emballage

1.24

Taille du moyeu

3-1/2" to 4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

5